Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tappo di chiusura - premontaggio
Attributo | Valore |
---|---|
D | 15 mm |
D1 | 21,80 mm |
D2 | 108 mm |
L | 101,70 mm |
L1 | 145 mm |
L2 | 8 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Campo di pressione (press. di esercizio) | bar |
Temp. ambiente | °C |
Peso | 55 g |
Note sull’ordine: VRS-ST 15x101.7 SBPL