SEC-100 A2

N. articolo: 10.02.01.01691
Eiettore di trasporto per pezzi particolarmente porosi
Capacità di aspirazione (max):
36.6 m³/h
SEC-100 A2
Attributo Valore
D 37 mm
D1 19 mm
D2 19 mm
G2 G1/8"-F
G3 M4-F
L 21 mm
L1 70 mm
LG3 8 mm
X1 29 mm