SBP HF 2 06 13

Numero articolo: 10.02.01.01717

Eiettore base per impiego universale

Efficiente
FormaHigh Flow
Numero dei punti2
Diametro ugello0,6 mm
Dimensione13
Grado evacuazione70 %
Pressione ottimale4 bar
Capacità di aspirazione42,5 l/min
Consumo d'aria (aspir.)18,7 l/min
SBP HF 2 06 13
Attributo Valore
B 23 mm
D 14,20 mm
d2 4,20 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/4"-IG
G3 G1/8"-IG
G5 M4-IG
H 33 mm
H2 8,50 mm
H3 19,50 mm
L 69,50 mm
L1 85,50 mm
L2 22 mm
L3 25,50 mm
LG3 5,50 mm
SW2 8 mm
X1 14 mm
X2 19 mm
Y1 14 mm
Attributo Valore
Diametro ugello 0,60 mm
Numero dei punti 2
Grado evacuazione 70 %
Capacità di aspirazione 2,61 m³/h
Capacità di aspirazione 42,50 l/min
Consumo d'aria (aspir.) 1,16 m³/h
Consumo d'aria (aspir.) 18,70 l/min
Livello sonoro libero 70 dB(A)
Livello sonoro aspirazione 58 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio) 2,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale 4 bar
Diametro int. tubo per aria compressa 4 mm
Diametro int. tubo per vuoto 6 mm
Peso 84,90 g
Temp. ambiente 0 ... 60 °C
Campo di pressione (press. di esercizio) 29,0 ... 87,0
Pressione ottimale 58 psi
Capacità di aspirazione (max.) 1,50 cfm
Consumo d'aria (aspir.) 0,66 cfm
Famigilia de prodotti SBP-HV-HF
Metrico       Imperial
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
Note sull’ordine: SBP HF 2 06 13

L’eiettore base SBP-HV/HF vengono forniti come prodotto finito per connessione.