Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eiettore base per impiego universale
Forma | High Flow |
Numero dei punti | 3 |
Diametro ugello | 0,6 mm |
Dimensione | 13 |
Grado evacuazione | 70 % |
Pressione ottimale | 4 bar |
Capacità di aspirazione | 67,3 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 18,7 l/min |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 23 mm |
D | 14,20 mm |
d2 | 4,20 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
G3 | G1/8"-IG |
G5 | M4-IG |
H | 33 mm |
H2 | 8,50 mm |
H3 | 19,50 mm |
L | 88 mm |
L1 | 104 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 25,50 mm |
LG3 | 5,50 mm |
SW2 | 8 mm |
X1 | 14 mm |
X2 | 19 mm |
Y1 | 14 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro ugello | 0,60 mm |
Numero dei punti | 3 |
Grado evacuazione | 70 % |
Capacità di aspirazione | 4,14 m³/h |
Capacità di aspirazione | 67,30 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 1,15 m³/h |
Consumo d'aria (aspir.) | 18,70 l/min |
Livello sonoro libero | 68 dB(A) |
Livello sonoro aspirazione | 57 dB(A) |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 2,0 ... 6,0 bar |
Pressione ottimale | 4 bar |
Diametro int. tubo per aria compressa | 4 mm |
Diametro int. tubo per vuoto | 6 mm |
Peso | 89,60 g |
Temp. ambiente | 0 ... 60 °C |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 29,0 ... 87,0 |
Pressione ottimale | 58 psi |
Capacità di aspirazione (max.) | 2,38 cfm |
Consumo d'aria (aspir.) | 0,66 cfm |
Famigilia de prodotti | SBP-HV-HF |
Note sull’ordine: SBP HF 3 06 13
L’eiettore base SBP-HV/HF vengono forniti come prodotto finito per connessione.