Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eiettore base per impiego universale
Forma | High Flow |
Numero dei punti | 3 |
Diametro ugello | 1,3 mm |
Dimensione | 22 |
Grado evacuazione | 61 % |
Pressione ottimale | 4 bar |
Capacità di aspirazione | 297,6 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 74 l/min |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 35 mm |
D | 20 mm |
d2 | 6,40 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G3/8"-IG |
G3 | G1/4"-IG |
G5 | M6-IG |
H | 44 mm |
H2 | 9,50 mm |
H3 | 25,50 mm |
L | 160,50 mm |
L1 | 178,50 mm |
L2 | 32,50 mm |
L3 | 34,50 mm |
LG3 | 7 mm |
SW2 | 14 mm |
X1 | 22 mm |
X2 | 26 mm |
Y1 | 22 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro ugello | 1,30 mm |
Numero dei punti | 3 |
Grado evacuazione | 61 % |
Capacità di aspirazione | 18,31 m³/h |
Capacità di aspirazione | 297,60 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 4,55 m³/h |
Consumo d'aria (aspir.) | 74 l/min |
Livello sonoro libero | 81 dB(A) |
Livello sonoro aspirazione | 73 dB(A) |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 2,0 ... 6,0 bar |
Pressione ottimale | 4 bar |
Diametro int. tubo per aria compressa | 6 mm |
Diametro int. tubo per vuoto | 12 mm |
Peso | 280 g |
Temp. ambiente | 0 ... 60 °C |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 29,0 ... 87,0 |
Pressione ottimale | 58 psi |
Capacità di aspirazione (max.) | 10,51 cfm |
Consumo d'aria (aspir.) | 2,61 cfm |
Famigilia de prodotti | SBP-HV-HF |
Note sull’ordine: SBP HF 3 13 22
L’eiettore base SBP-HV/HF vengono forniti come prodotto finito per connessione.