SCP 15 NC AS VD

N. articolo: 10.02.02.00618
Eiettore compatto con funzionalità integrata
Misura ugello: 1,5 mm
Capacità di aspirazione (max):
65 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 117 l/min
Controllo: Chiuso senza corrente
Forma: Con sistema di scarico
con: interruttore digitale
10.02.02.03343

L’articolo 10.02.02.00618 è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 01/dic/2023

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternativo (vedi immagine): SCPi 15 NC VD M12-5

SCP 15 NC AS VD
Attributo Valore
B 20,2 mm
d 4,5 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
H 42,2 mm
H1 162 mm
H2 36,5 mm
H3 15 mm
L 71,5 mm
L2 7 mm
X1 41,5 mm
X2 58,5 mm
Y1 12 mm