SMP 20 NC AS RE

N. articolo: 10.02.02.00774
Eiettore compatto "MEGA PUMP" con funzione Power per lo scarico
Misura ugello: 2,0 mm
Capacità di aspirazione (max):
116 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 190 l/min
Controllo: Chiuso senza corrente
Forma: Con sistema di scarico
con: Funzione elettronica
10.02.02.03352

L’articolo 10.02.02.00774 è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 01/dic/2023

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternativo (vedi immagine): SMPi 20 NC RD M12-5

SMP 20 NC AS RE
Attributo Valore
B 22 mm
d 5,5 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
H 54 mm
H1 167 mm
H2 58,5 mm
H3 20,1 mm
L 112,5 mm
L2 37,5 mm
X1 49,5 mm
X2 69,5 mm
Y1 12 mm