SCP 25 NC AS RE

N. articolo: 10.02.02.00786
Eiettore compatto con funzionalità integrata
Misura ugello: 2,5 mm
Capacità di aspirazione (max):
161 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 310 l/min
Controllo: Chiuso senza corrente
Forma: Con sistema di scarico
con: Funzione elettronica
10.02.02.03370

L’articolo 10.02.02.00786 è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 01/dic/2023

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternativo (vedi immagine): SCPi 25 NC RD M12-5

SCP 25 NC AS RE
Attributo Valore
B 22 mm
d 5,5 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
H 54 mm
H1 182 mm
H2 73,5 mm
H3 20,1 mm
L 112,5 mm
L2 37,5 mm
X1 49,5 mm
X2 69,5 mm
Y1 12 mm