Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eiettore compatto con funzionalità integrata
Diametro ugello | 1,5 mm |
Capacità di aspirazione | 65 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 117 l/min |
Campo di pressione (press. di esercizio) | bar |
Valvola di controllo | Controllo esterno |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 20,20 mm |
d | 4,50 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/8"-IG |
H | 42,50 mm |
H1 | 79 mm |
H2 | 36,50 mm |
H3 | 15 mm |
L | 71,50 mm |
L2 | 7 mm |
X1 | 41,50 mm |
X2 | 58,50 mm |
Y1 | 12 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro ugello | 1,50 mm |
Grado evacuazione | 85 % |
Capacità di aspirazione | 65 l/min |
Valvola di controllo | Controllo esterno |
Capacità di aspirazione (max.) | 2,30 cfm |
Famigilia de prodotti | SCP |
Note sull’ordine: SCP 15 FS
L'eiettore compatti SCP-FS viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).