GP 2 SCP 10..15

N. articolo: 10.02.02.00912
Distributore aria compressa come raccordo collegamenti e per il bloccaggio degli eiettori
Numero attacchi: 2
Lunghezza L: 64 mm
Larghezza B: 30 mm
Altezza H: 34 mm
per: Eiettore SCP 10..15
GP 2 SCP 10..15
Attributo Valore
B 30 mm
G1 G1/4"-IG
H 34 mm
H2 5 mm
d 4,5 mm
L 64 mm
Y1 20 mm
Y2 20 mm
X1 54 mm
X2 54 mm