SCPM 07 NC A

N. articolo: 10.02.02.01067
Mini-eiettore compatto con struttura particolarmente piccola
Misura ugello: 0,7 mm
Capacità di aspirazione (max):
12 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 21 l/min
Controllo: Chiuso senza corrente
Forma: Funzione dello scarico
PGE-05622

L’articolo 10.02.02.01067 è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 31/dic/2023

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Linea alternativa (vedi immagine): Eiettori compatti SCPMb / SCPMc / SCPMi

SCPM 07 NC A
Attributo Valore
B 10,2 mm
d 3,2 mm
G1 M5-IG
G2 M5-IG
H 37,5 mm
H1 84 mm
H2 24 mm
H3 5 mm
L1 64,5 mm
L2 25,5 mm
X1 25 mm
Y1 15 mm