SCP 20 NO AS RP

N. articolo: 10.02.02.01625
Eiettore compatto con funzionalità integrata
Misura ugello: 2,0 mm
Capacità di aspirazione (max):
116 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 190 l/min
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Con sistema di scarico
con: Funzione pneumatica
SCP 20 NO AS RP
Attributo Valore
B 25 mm
d 5,5 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
H 77 mm
H1 132,5 mm
H2 73,5 mm
H3 20,1 mm
L 112,5 mm
L2 37,5 mm
X1 49,5 mm
X2 69,5 mm
Y1 12 mm