Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Piastra di base per la struttura dei blocchi eiettori
Lunghezza L | 122 mm |
Larghezza B | 87 mm |
Altezza H | 48 mm |
Numero di collegamenti | 2 |
Usa la costruzione | Eiettori compatti SXPi/SXMPi |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 87 mm |
d | 6,60 mm |
G1 | G3/8"-IG |
H | 48 mm |
L | 122 mm |
X1 | 74 mm |
Y1 | 60,50 mm |
Note sull’ordine: GPQ2 122x87x48 SXPi/SXMPi