SEM-C 50 SDA NC AS VD

N. articolo: 10.02.02.03208
Eiettore in linea (regolabile) ad elevato potere di aspirazione
Dimensione: 50
con: Silenziatore assiale
Capacità di aspirazione (max):
554 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 190 l/min
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Chiuso senza corrente
Forma: Con sistema di scarico
con: interruttore digitale
SEM-C 50 SDA NC AS VD
Attributo Valore
B 116,5 mm
B1 232 mm
d 5,5 mm
D1 50 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/4"-IG
G3 G3/4"-IG
H 80 mm
L 219,5 mm
L1 339,5 mm
L2 10,5 mm
X1 183 mm
Y1 55 mm