SEAC 10 RP R

Numero articolo: 10.02.02.03289

Tooling-System-Schmalz-Eiettor

Diametro ugello1 mm
Funzionalità degli eiettoriSistema di risparmio aria pneumatica
ModelloModello a destra
Campo di pressione (press. di esercizio)4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 RP R
Attributo Valore
B 44,50 mm
B3 14,20 mm
d 4,30 mm
d1 13,80 mm
D 27 mm
G1 G1/8"-IG
G4 G1/8"-IG
H 38,30 mm
H1 39,80 mm
H2 29,30 mm
L 52 mm
L2 29,50 mm
L3 8 mm
L4 22 mm
X1 28 mm
Attributo Valore
Diametro ugello 1 mm
Grado evacuazione 85 %
Capacità di aspirazione 36 l/min
Capacità di aspirazione 2,10 m³/h
Consumo d'aria (aspir.) 65 l/min
Consumo d'aria (aspir.) 3,90 m³/h
Consumo d'aria scar. max. 92 l/min
Campo di pressione (press. di esercizio) 4,0 ... 6,0 bar
Peso 180 g
Campo di pressione (press. di esercizio) 58,0 ... 87,0
Capacità di aspirazione (max.) 1,27 cfm
Consumo d'aria (aspir.) 2,30 cfm
Consumo d'aria scar. max. 3,18 cfm
Max.vuoto 25,10 inHg
Famigilia de prodotti SEAC-RP


Nota: Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale (4,5 bar)
Metrico       Imperial
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
Note sull’ordine: SEAC 10 RP R

L'eiettore SEAC RP viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

 

Accessori disponibli: cavo di connessione, supporti (adattatore eiettore)