Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tooling-System-Schmalz-Eiettor
Diametro ugello | 1 mm |
Funzionalità degli eiettori | Sistema di risparmio aria pneumatica |
Funzione supplementare | Vacuostato elettronico |
Modello | Modello a destra |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 4,0 ... 6,0 bar |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 44,50 mm |
B3 | 14,20 mm |
d | 4,30 mm |
d1 | 13,80 mm |
D | 27 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G3 | M8-AG |
G4 | G1/8"-IG |
H | 38,30 mm |
H1 | 39,80 mm |
H2 | 29,30 mm |
L | 52 mm |
L1 | 88,10 mm |
L2 | 29,50 mm |
L3 | 8 mm |
L4 | 22 mm |
X1 | 28 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro ugello | 1 mm |
Grado evacuazione | 85 % |
Capacità di aspirazione | 36 l/min |
Capacità di aspirazione | 2,10 m³/h |
Consumo d'aria (aspir.) | 65 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 3,90 m³/h |
Consumo d'aria scar. max. | 92 l/min |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 4,0 ... 6,0 bar |
Peso | 180 g |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 58,0 ... 87,0 |
Capacità di aspirazione (max.) | 1,27 cfm |
Consumo d'aria (aspir.) | 2,30 cfm |
Consumo d'aria scar. max. | 3,18 cfm |
Max.vuoto | 25,10 inHg |
Famigilia de prodotti | SEAC-RP |
Note sull’ordine: SEAC 10 RP VS-T R
L'eiettore SEAC RP viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).
Accessori disponibli: cavo di connessione, supporti (adattatore eiettore)