SEAC 10 RP L

N. articolo: 10.02.02.03296
Tooling-System-Schmalz-Eiettor
Misura ugello: 1,0 mm
con: Funzione pneumatica
Forma: Versioni sinistr
Zona pressione (press. di esercizio):
4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 RP L
Attributo Valore
B 44,5 mm
B3 14,2 mm
d 4,3 mm
d1 13,8 mm
D 27 mm
G1 G1/8"-IG
G4 G1/8"-IG
H 38,3 mm
H1 39,8 mm
H2 29,3 mm
L 52 mm
L2 29,5 mm
L3 8 mm
L4 22 mm
X1 28 mm