SCPi 15 NO RD M12-5

Numero articolo: 10.02.02.03345

Eiettore compatto con funzionalità completamente integrata

Diametro ugello1,5 mm
Capacità di aspirazione75 l/min
Consumo d'aria (aspir.)115 l/min
Campo di pressione (press. di esercizio)4,0 ... 7,0 bar
Max.vuoto-850 mbar
Valvola di controlloAperto senza corrente
Funzionalità degli eiettoriSistema automatico di risparmio aria digitale
Allacciamento elettricoConnectore M12, 5 pol
Tipo di protezione IPIP 65
SCPi 15 NO RD M12-5
Attributo Valore
B 22 mm
d 6,60 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
G3 M12x1-AG
G4 M4-IG
H 181,50 mm
H1 131,50 mm
H2 71,50 mm
H3 87,50 mm
H4 76 mm
L 118,50 mm
L1 129,70 mm
L2 112,50 mm
L3 67,50 mm
X1 27,50 mm
X2 14 mm
Y2 30 mm
Attributo Valore
Grado evacuazione 85 %
Capacità di aspirazione 4,50 m³/h
Capacità di aspirazione 75 l/min
Consumo d'aria (aspir.) 7,20 m³/h
Consumo d'aria (aspir.) 115 l/min
Consumo d'aria scar. max. 200 l/min
Livello sonoro libero 75 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio) 4,0 ... 7,0 bar
Diametro int. tubo per aria compressa 6 mm
Diametro int. tubo per vuoto 6 mm
Valvola di controllo Aperto senza corrente
Diametro ugello 1,50 mm
Peso 0,56 kg
Temp. ambiente 0 ... 50 °C
Campo di pressione (press. di esercizio) 58,0 ... 101,5
Capacità di aspirazione (max.) 2,65 cfm
Consumo d'aria (aspir.) 4,06 cfm
Max.vuoto -25,10 inHg
Famigilia de prodotti SCPi


Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e per le valvole elettromagnetiche è pari a 24V DC Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza
Metrico       Imperial
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
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Software

Lingua

Note sull’ordine: SCPi 15 NO RD M12-5

L'eiettore compatto SCPi / SMPi viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).


Accessori disponibli: cavo di connessione, distributore di collegamento, piastra di raccordo aria compressa, piastra ciece eiettore, attacco Quick Change (Adapter Quick Change), tester eiettore