SMPi 25 NO RD M12-5

N. articolo: 10.02.02.03363
Eiettore compatto "MEGA PUMP" con funzione Power per lo scarico
Misura ugello: 2,5 mm
Capacità di aspirazione (max):
185 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min
Livello sonoro (libero): 78 dB
a press di funz.: 4,0 ... 7,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
con: Funzione digitale
Allacciamento elettrico:
Connectore M12, 5 pol
Protezione: IP 65
SMPi 25 NO RD M12-5
Attributo Valore
B 22 mm
d 6,6 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
G3 M12x1-AG
G4 M4-IG
H 181,5 mm
H1 131,5 mm
H2 71,5 mm
H3 87,5 mm
H4 76 mm
L 118,5 mm
L1 129,7 mm
L2 112,5 mm
L3 67,5 mm
X1 27,5 mm
X2 14 mm
Y2 30 mm