ADP-Q 90.5x22x29.7 SMPi/SCPi

N. articolo: 10.02.02.03463
Piastra di base per la struttura dei blocchi eiettori
Lunghezza L: 90.5 mm
Larghezza B: 22 mm
Altezza H: 29.7 mm
Numero attacchi: 1
per: Eiettori compatti SMPi/SCPi
ADP-Q 90.5x22x29.7 SMPi/SCPi
Attributo Valore
B 22 mm
d 8 mm
H 29,7 mm
L 90,5 mm
X1 30 mm
X2 9 mm