ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-S

N. articolo: 10.02.02.03483
Adattatore eiettore
Lunghezza L: 45.5 mm
Larghezza B: 21 mm
Altezza H: 44 mm
Filettatura G1: G1/4"-IG
per: Eiettori compatti SEAC
Forma: Colleg. lat per il vuoto
ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-S
Attributo Valore
B 21 mm
B2 7 mm
d 6,6 mm
d2 11 mm
G1 G1/4"-IG
H 44 mm
L 45,5 mm
L2 22 mm
X1 30 mm