Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tooling-System-Schmalz-Eiettor
Diametro ugello | 1 mm |
Funzionalità degli eiettori | Ventilazione atmosferica |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 4,0 ... 6,0 bar |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 28,50 mm |
B3 | 16,10 mm |
D | 27 mm |
G1 | G1/8"-IG |
H | 24 mm |
L | 46 mm |
L1 | 77,50 mm |
L3 | 6 mm |
X1 | 28 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Misura ugello | 1 mm |
Grado evacuazione | 85 % |
Capacità di aspirazione | 2,10 m³/h |
Capacità di aspirazione | 35 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 52 l/min |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 4,0 ... 6,0 bar |
Peso | 95 g |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 58,0 ... 87,0 |
Capacità di aspirazione (max.) | 1,24 cfm |
Consumo d'aria (aspir.) | 1,84 cfm |
Max.vuoto | 25,10 inHg |
Famigilia de prodotti | SEAC-ECO |
Note sull’ordine: SEAC 10 ECO
L'eiettore SEAC ECO viene fornito come prodotto finito per connessione.
Accessori disponibli: supporti (adattatore eiettore)