SXPi 25 IMP H 2xM12-5

N. articolo: 10.02.02.03794
Eiettore compatto con Condition Monitoring et funzione digitale
Misura ugello: 2,5 mm
Controllo: Valvola ad impulsi
Pneum. Attacco: Orizzontale
Allacciamento elettrico:
2xConnect M12, 5+5 pol
Comunicazione: IO-Link (Class A)
Capacità di aspirazione (max):
185 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min
Vuoto (max): 850 mbar
Livello sonoro (libero): 67 dB
Protezione: IP 65
SXPi 25 IMP H 2xM12-5
Attributo Valore
B 39 mm
B2 6,8 mm
d 5,5 mm
G1 G3/8"-IG
G2 M12x1-AG
G3 M5-IG
H 108 mm
H1 134 mm
H2 54 mm
H3 6 mm
L 210 mm
L2 5 mm
L3 97 mm
L4 35,5 mm
X1 89 mm
X2 42 mm
Y1 10 mm
Y2 24 mm