SXPi 25 IMP Q 2xM12-5

Numero articolo: 10.02.02.03795

Eiettore compatto con Condition Monitoring et funzione digitale

Diametro ugello2,5 mm
Valvola di controlloDoppia valvola pilota
Allacciamento elettrico2xConnect M12, 5+5 pol
ComunicazioneIO-Link (Class A)
Capacità di aspirazione185 l/min
Consumo d'aria (aspir.)290 l/min
Campo di pressione (press. di esercizio)3,0 ... 6,0 bar
Max.vuoto850 mbar
Livello sonoro libero67 dB(A)
Tipo di protezione IPIP 65
SXPi 25 IMP Q 2xM12-5
Attributo Valore
B 39 mm
d 5,50 mm
G2 M12x1-AG
H 108 mm
H1 120 mm
H2 54 mm
H3 6 mm
L 210 mm
L2 5 mm
L3 97 mm
X1 89 mm
Y1 10 mm
Attributo Valore
Diametro ugello 2,50 mm
Grado evacuazione 85 %
Capacità di aspirazione 185 l/min
Capacità di aspirazione 11,10 m³/h
Capacità di aspirazione (max.) 6,53 cfm
Consumo d'aria (aspir.) 290 l/min
Consumo d'aria (aspir.) 17,40 m³/h
Consumo d'aria (aspir.) 10,24 cfm
Livello sonoro libero 67 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio) 43,5 ... 87,0
Campo di pressione (press. di esercizio) 3,0 ... 6,0 bar
Consumo d'aria scar. max. 200 l/min
Consumo d'aria scar. max. 7,06 cfm
Consumo d'aria scar. max. 12 m³/h
Diametro int. tubo per aria compressa 8 mm
Diametro int. tubo per vuoto 9 mm
Valvola di controllo Doppia valvola pilota
Peso 0,82 kg
Temp. ambiente 0 ... 50 °C
Famigilia de prodotti SXPi


Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e per le valvole elettromagnetiche è pari a 24V DC Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza
Metrico       Imperial
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
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Software

Lingua

Note sull’ordine: SXPi 25 IMP Q 2xM12-5

L'eiettore compatto SXPi / SXMPi viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

 

Accessori disponibli: cavo di connessione, piastra di base, tester eiettore