SEAC 10

N. articolo: 10.02.02.03875
Tooling-System-Schmalz-Eiettor
Misura ugello: 1,0 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10
Attributo Valore
B 31 mm
B1 34,6 mm
B3 15,5 mm
D 27 mm
d 7,5 mm
G1 G1/8"-IG
G4 G1/8"-IG
H 21,5 mm
L 46 mm
L1 77 mm
L3 6 mm
X1 28 mm