SCPS 07 G02 NC M12-5 PNP

Numero articolo: 10.02.02.04112

Eiettore compatto con controllo integrato del risparmio d'aria in un design sottile

Misura ugello07
AllacciamentoG1/8"(1)-G1/8"(2)
Allacciamento elettricoConnectore M12, 5 pol
Capacità di aspirazione16 l/min
Consumo d'aria (aspir.)22 l/min
Campo di pressione (press. di esercizio)3,0 ... 6,0 bar
Tipo di protezione IPIP 65 (con connettore)
Max.vuoto-850 mbar
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Funzionalità degli eiettoriSistema automatico di risparmio aria digitale
ModelloInterruttore PNP
SCPS 07 G02 NC M12-5 PNP
Attributo Valore
B 18 mm
B1 18,60 mm
d 4,40 mm
d3 2,60 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 M12x1-AG
H 99 mm
H2 40,80 mm
H3 47,50 mm
H4 16,50 mm
H5 5,50 mm
L 83,80 mm
L1 105 mm
L2 91,50 mm
L3 22 mm
L4 29,50 mm
X1 36,90 mm
X2 16 mm
Y1 12 mm
Y2 12 mm
Attributo Valore
Misura ugello 07
Grado evacuazione 85 %
Capacità di aspirazione 0,98 m³/h
Capacità di aspirazione 16 l/min
Consumo d'aria (aspir.) 1,35 m³/h
Consumo d'aria (aspir.) 22 l/min
Consumo d'aria scar. max. 7,20 m³/h
Consumo d'aria scar. max. 120 l/min
Livello sonoro libero 63 dB(A)
Livello sonoro aspirazione 58 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio) 3,0 ... 6,0 bar
Diametro int. tubo per aria compressa 4 mm
Diametro int. tubo per vuoto 4 mm
Peso 0,20 kg
Temp. ambiente 0 ... 50 °C
Campo di pressione (press. di esercizio) 43,5 ... 87,0
Capacità di aspirazione (max.) 0,57 cfm
Consumo d'aria (aspir.) 0,78 cfm
Consumo d'aria scar. max. 4,24 cfm
Max.vuoto -25,10 inHg
Valvola di controllo Chiuso senza corrente
Famigilia de prodotti SCPS
Metrico       Imperial
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
Note sull’ordine: SCPS 07 G02 NC M12-5 PNP

L'eiettore compatto SCPS / SCPSi viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

 

Accessori disponibili: cavo di connessione, distributore di collegamento, fissaggio per barra DIN, filtro, piastra di raccordo aria compressa, kit pezzi di fissaggio, unità aria di scarico