SCPSb 10 S04 NO

Numero articolo: 10.02.02.04131

Eiettore compatto con funzionalità di valvola integrata in un design sottile

Misura ugello10
AllacciamentoTubo fless. D6(1)-D6(2)
Capacità di aspirazione36 l/min
Consumo d'aria (aspir.)46 l/min
Max.vuoto-850 mbar
Valvola di controlloAperto senza corrente
SCPSb 10 S04 NO
Attributo Valore
B 18 mm
B1 18,60 mm
d 4,40 mm
d1 6 mm
d2 6 mm
d3 2,60 mm
H 77,50 mm
H1 97 mm
H2 40,80 mm
H3 47,50 mm
H4 16,50 mm
H5 5,50 mm
L 86,20 mm
L1 102,50 mm
L2 81,40 mm
L3 22 mm
L4 29,50 mm
X1 36,90 mm
Y1 12 mm
Y2 12 mm
Attributo Valore
Misura ugello 10
Grado evacuazione 85 %
Capacità di aspirazione 36 l/min
Capacità di aspirazione 2,21 m³/h
Campo di pressione (press. di esercizio) 3,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale 4,50 bar
Tipo di protezione IP IP 40 (con connettore)
Peso 0,17 kg
Valvola di controllo Aperto senza corrente
Famigilia de prodotti SCPSb
Metrico       Imperial
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
Note sull’ordine: SCPSb 10 S04 NO

L'eiettore compatto SCPSb viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

 

Accessori disponibili: cavo di connessione, fissaggio per barra DIN, filtro per vuoto, piastra di raccordo aria compressa, kit pezzi di fissaggio, unità aria di scarico