GP 4 SCPS 07..15 G2

N. articolo: 10.02.02.04338
Distributore aria compressa come raccordo collegamenti e per il bloccaggio degli eiettori
Numero attacchi: 4
Lunghezza L: 108 mm
Larghezza B: 38 mm
Altezza H: 34 mm
per: Eiettore SCPS 07..15 G2
Attributo Valore
B 38,00 mm
d 5,50 mm
G1 G1/4"-IG
G2 M5-IG
G3 G1/8"-AG
H 34,00 mm
H2 4,50 mm
L 108,00 mm
L1 111,00 mm
X1 93,0 mm
X2 25,0 mm
Y1 25,0 mm
Y2 25,0 mm