SCPS 2-14 G02 NC M12-5 PNP

N. articolo: 10.02.02.04364
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 1,4 (bifase) mm
Attacco: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Allacciamento elettrico:
Connectore M12, 5 pol
Capacità di aspirazione (max):
71.5 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 82 l/min
Livello sonoro (libero): 75 dB
Zona pressione (press. di esercizio):
2,0 ... 6,0 bar
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Chiuso senza corrente
con: Funzione digitale
Modello: Commutabile verso +
Protezione: IP 65 (con connettore)
SCPS 2-14 G02 NC M12-5 PNP
Attributo Valore
B 18 mm
B1 18,6 mm
d 4,4 mm
d3 2,6 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 M12x1-AG
H 99 mm
H2 40,8 mm
H3 47,5 mm
H4 16,5 mm
H5 5,5 mm
L 92,5 mm
L1 106 mm
L2 91,5 mm
L3 22 mm
L4 29,5 mm
X1 36,9 mm
X2 16 mm
Y1 12 mm
Y2 12 mm