Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eyector comp. c controllo integrato del risparmio d'aria in un design sottile e funzionalità IO-Link
Misura ugello | 2-14 |
Allacciamento | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
Allacciamento elettrico | Connettore M12, 5 pol |
Capacità di aspirazione | 71,5 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 82 l/min |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Tipo di protezione IP | IP 65 (con connettore) |
Max.vuoto | -850 mbar |
Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
Funzionalità degli eiettori | Sistema automatico di risparmio aria digitale |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 18 mm |
B1 | 18,60 mm |
d | 4,40 mm |
d3 | 2,60 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/8"-IG |
G3 | M12x1-AG |
H | 99 mm |
H2 | 40,80 mm |
H3 | 47,50 mm |
H4 | 16,50 mm |
H5 | 5,50 mm |
L | 92,50 mm |
L1 | 106 mm |
L2 | 91,50 mm |
L3 | 22 mm |
L4 | 29,50 mm |
X1 | 36,90 mm |
X2 | 16 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Misura ugello | 2-14 |
Grado evacuazione | 85 % |
Capacità di aspirazione | 4,40 m³/h |
Capacità di aspirazione | 71,50 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 5,04 m³/h |
Consumo d'aria (aspir.) | 82 l/min |
Consumo d'aria scar. max. | 7,20 m³/h |
Consumo d'aria scar. max. | 120 l/min |
Livello sonoro libero | 75 dB(A) |
Livello sonoro aspirazione | 70 dB(A) |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Diametro int. tubo per aria compressa | 4 mm |
Diametro int. tubo per vuoto | 6 mm |
Peso | 0,20 kg |
Temp. ambiente | 0 ... 50 °C |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 43,5 ... 87,0 |
Capacità di aspirazione (max.) | 2,52 cfm |
Consumo d'aria (aspir.) | 2,90 cfm |
Consumo d'aria scar. max. | 4,24 cfm |
Max.vuoto | -25,10 inHg |
Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
Famigilia de prodotti | SCPSi |
Note sull’ordine: SCPSi 2-14 G02 NC M12-5
L'eiettore compatto SCPS / SCPSi viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).
Accessori disponibili: cavo di connessione, distributore di collegamento, fissaggio per barra DIN, filtro, piastra di raccordo aria compressa, kit pezzi di fissaggio, unità aria di scarico