Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eiettore compatto con funzionalità di valvola integrata in un design sottile
Misura ugello | 2-07 |
Allacciamento | Tubo fless. D6(1)-D6(2) |
Capacità di aspirazione | 37 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 22 l/min |
Max.vuoto | -850 mbar |
Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 18 mm |
B1 | 18,60 mm |
d | 4,40 mm |
d1 | 6 mm |
d2 | 6 mm |
d3 | 2,60 mm |
H | 77,50 mm |
H1 | 97 mm |
H2 | 40,80 mm |
H3 | 47,50 mm |
H4 | 16,50 mm |
H5 | 5,50 mm |
L | 94 mm |
L1 | 109,50 mm |
L2 | 81,40 mm |
L3 | 22 mm |
L4 | 29,50 mm |
X1 | 36,90 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Misura ugello | 2-07 |
Grado evacuazione | 85 % |
Capacità di aspirazione | 37 l/min |
Capacità di aspirazione | 2,28 m³/h |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Pressione ottimale | 4,50 bar |
Tipo di protezione IP | IP 40 (con connettore) |
Peso | 0,17 kg |
Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
Famigilia de prodotti | SCPSb |
Note sull’ordine: SCPSb 2-07 S04 NC
L'eiettore compatto SCPSb viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).
Accessori disponibili: cavo di connessione, fissaggio per barra DIN, filtro per vuoto, piastra di raccordo aria compressa, kit pezzi di fissaggio, unità aria di scarico