SIEB 11x2 X-5 0.415/0.22

N. articolo: 10.02.02.04404
Lo schermo protegge il sistema di vuoto dalla contaminazione
Diametro esterno D: 11 mm
Lunghezza L: 2 mm
Materiale: Acciaio inox X5 CrNi
Maglia: 0.415 mm
Formato del legare: 0.22 mm
SIEB 11x2 X-5 0.415/0.22
Attributo Valore
D 11 mm
L 2 mm