GP 6 SCPS 07..15 G2

N. articolo: 10.02.02.04837
Distributore aria compressa come raccordo collegamenti e per il bloccaggio degli eiettori
Numero attacchi: 6
Lunghezza L: 145.2 mm
Larghezza B: 38 mm
Altezza H: 34 mm
per: Eiettore SCPS 07..15 G2
Attributo Valore
B 38,00 mm
d 5,50 mm
G1 G1/4"-IG
G2 M5-IG
G3 G1/8"-AG
H 34,00 mm
H2 4,50 mm
L 145,20 mm
L1 148,50 mm
X1 130,2 mm
X2 25,0 mm
Y1 25,0 mm
Y2 25,0 mm