GP 5 SCPS 07..15 G2

Numero articolo: 10.02.02.04858

Distributore aria compressa come raccordo collegamenti e per il bloccaggio degli eiettori

Numero di collegamenti5
Lunghezza L126,6 mm
Larghezza B38 mm
Altezza H34 mm
Peso194,3 g
GP 5 SCPS 07..15 G2
Attributo Valore
B 38 mm
B3 17 mm
d 5,50 mm
G1 G1/4"-IG
G2 M5-IG
G3 G1/8"-AG
H 34 mm
H2 4,50 mm
L 126,60 mm
L1 129,10 mm
X1 111,60 mm
Y2 25 mm
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
Note sull’ordine: GP 5 SCPS 07..15 G2