Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Distributore aria compressa come raccordo collegamenti e per il bloccaggio degli eiettori
Numero di collegamenti | 3 |
Lunghezza L | 89,4 mm |
Larghezza B | 38 mm |
Altezza H | 34 mm |
Peso | 177 g |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 38 mm |
d | 5,50 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | M5-IG |
G3 | G1/8"-AG |
H | 34 mm |
H2 | 4,50 mm |
L | 89,40 mm |
L1 | 91,90 mm |
X1 | 74,40 mm |
Y1 | 25 mm |
Note sull’ordine: GP 3 SCPS 07..15 G2