SXMPi 25 NC H M12-5

Numero articolo: 10.02.02.05296

Eiettore compatto con Condition Monitoring, con funzione Power per lo scarico et funzione digitale

Diametro ugello2,5 mm
Allacciamento elettricoConnettore M12, 5 pol
Capacità di aspirazione185 l/min
Consumo d'aria (aspir.)290 l/min
Campo di pressione (press. di esercizio)3,0 ... 6,0 bar
Max.vuoto-850 mbar
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Tipo di protezione IPIP 65
Livello sonoro libero67 dB(A)
ComunicazioneIO-Link (Class B)
SXMPi 25 NC H M12-5
Attributo Valore
B 39 mm
B2 6,80 mm
d 5,50 mm
G1 G3/8"-IG
G2 M12x1-AG
G3 M5-IG
H 108 mm
H1 160 mm
H2 54 mm
H3 6 mm
H4 26 mm
L 210 mm
L2 5 mm
L3 97 mm
L4 35,50 mm
X1 89 mm
X2 42 mm
Y1 10 mm
Y2 24 mm
Attributo Valore
Diametro ugello 2,50 mm
Grado evacuazione 85 %
Capacità di aspirazione 185 l/min
Capacità di aspirazione 11,10 m³/h
Capacità di aspirazione (max.) 6,53 cfm
Consumo d'aria (aspir.) 290 l/min
Consumo d'aria (aspir.) 10,24 cfm
Consumo d'aria (aspir.) 17,40 m³/h
Livello sonoro libero 67 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio) 3,0 ... 6,0 bar
Campo di pressione (press. di esercizio) 43,5 ... 87,0
Consumo d'aria scar. max. 320 l/min
Diametro int. tubo per aria compressa 8 mm
Diametro int. tubo per vuoto 9 mm
Valvola di controllo Chiuso senza corrente
Peso 0,91 kg
Temp. ambiente 0 ... 50 °C
Famigilia de prodotti SXMPi
Metrico       Imperial
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
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Software

Lingua

Note sull’ordine: SXMPi 25 NC H M12-5

L'eiettore compatto SXMPi Classe B viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di collegamento).

 

Accessori disponibili: cavo di collegamento, piastra di base, tester di eiettore