Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Mini-eiettore compatto con struttura particolarmente piccola
Misura ugello | 1 mm |
Allacciamento | Tubo fless. D6(1)-D6(2) |
Capacità di aspirazione | 28 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 45 l/min |
Livello sonoro libero | 71 dB(A) |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 3,5 ... 6,0 bar |
Max.vuoto | 870 mbar |
Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Tipo di protezione IP | IP 40 (con connettore) |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 12 mm |
B1 | 12,50 mm |
D | 9 mm |
d1 | 6,20 mm |
d2 | 6,20 mm |
d4 | 4,30 mm |
H | 41,50 mm |
H1 | 64,20 mm |
H2 | 24,95 mm |
H3 | 7,50 mm |
H4 | 30 mm |
H5 | 7,50 mm |
H6 | 17,50 mm |
L | 76,50 mm |
L1 | 98,30 mm |
L3 | 20,50 mm |
X1 | 36 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Misura ugello | 1 mm |
Valvola di controllo | NO |
Grado evacuazione | 87 % |
Capacità di aspirazione | 28 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 45 l/min |
Consumo d'aria scar. max. | 10 l/min |
Max.vuoto | 870 mbar |
Pressione ottimale | 4,50 bar |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 3,5 ... 6,0 bar |
Diametro int. tubo per aria compressa | 4 mm |
Diametro int. tubo per vuoto | 4 mm |
Temp. ambiente | 0 ... 50 °C |
Peso | 74 g |
Famigilia de prodotti | SCPMb |
Note sull’ordine: SCPMb 10 S04 NO AAH
L'eiettore compatti SCPM viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).
Parti di ricambio disponibili: silenziatore, cartuccia filtro
Accessori disponibli: cavo di connessione, spina di collegamento