Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Mini Compact Ejector with air-saving function and display with
Misura ugello | 0,3 mm |
Allacciamento | Tubo fless. D4(1)-D4(2) |
Capacità di aspirazione | 2,2 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 3,5 l/min |
Livello sonoro libero | 51 dB(A) |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 2,0 ... 6,0 bar |
Max.vuoto | 870 mbar |
Allacciamento elettrico | Connettore M8, 6 poli |
Modello | Commutazione NPN |
Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
Tipo di protezione IP | IP 40 |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 12 mm |
B1 | 12,50 mm |
D | 9 mm |
d1 | 4,20 mm |
d2 | 4,20 mm |
d4 | 4,30 mm |
G3 | M8x1-AG |
H | 65,30 mm |
H1 | 73,90 mm |
H2 | 24,95 mm |
H3 | 7,50 mm |
H4 | 30 mm |
H5 | 7,50 mm |
H6 | 17,50 mm |
L | 76,50 mm |
L1 | 95,30 mm |
L2 | 11,40 mm |
L3 | 20,50 mm |
X1 | 36 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Misura ugello | 0,30 mm |
Modello | Commutazione NPN |
Valvola di controllo | NC |
Allacciamento elettrico | M8-6 |
Grado evacuazione | 87 % |
Capacità di aspirazione | 2,20 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 3,50 l/min |
Consumo d'aria scar. max. | 10 l/min |
Max.vuoto | 870 mbar |
Pressione ottimale | 4 bar |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 2,0 ... 6,0 bar |
Diametro int. tubo per aria compressa | 2 mm |
Diametro int. tubo per vuoto | 2 mm |
Temp. ambiente | 0 ... 50 °C |
Peso | 84 g |
Famigilia de prodotti | SCPMc |
Note sull’ordine: SCPMc 03 S01 NC M8-6 NPN AA1
L'eiettore compatti SCPM viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).
Parti di ricambio disponibili: silenziatore, cartuccia filtro
Accessori disponibli: cavo di connessione, spina di collegamento