VER 15

N. articolo: 10.02.03.00335
Produttore di vuoto pneumatico con regolazione, manometro e valvola antiritorno
Misura ugello: 1,5 mm
Vuoto (max): -800 mbar
Capacità di aspirazione (max):
4.1 m³/h
Consumo d'aria: 6.12 m³/h
VER 15
Attributo Valore
B 126,5 mm
B1 157,5 mm
d 3,3 mm
D1 9,5 mm
D2 9,5 mm
H 34 mm
H1 75 mm
L 260 mm
X1 246 mm
Y1 60 mm