VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8

Numero articolo: 10.03.01.00107

Valvola limitatrice a vuoto per la limitazione della depressione max

Diametro esterno D23 mm
Max.vuoto-850 mbar
Filettatura G1G3/8"-AG
Lunghezza L45 mm
Usa la costruzionePompa EVE
Dimensione4-8
Attributo Valore
D 23 mm
G1 G3/8"-AG
LG1 8 mm
L 45 mm
Attributo Valore
Dimensione 4-8
Peso 38,70 g
Max.vuoto -850 mbar

Note sull’ordine: VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8