EVE-TR 8 AC3

N. articolo: 10.03.01.00112
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Livello sonoro (50 Hz): 58 dB
Tensione (50 Hz): 175-260V o 300-450V
Tensione (60 Hz): 200-300V o 350-520V
Capacità di aspirazione (50 Hz):
7.6 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
8.7 m³/h
Vuoto (50Hz): -850 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 0.35 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 0.42 kW
Peso: 11.5 kg
EVE-TR 8 AC3
Attributo Valore
B 155 mm
B2 11,5 mm
d 7 mm
G3 G3/8"-IG
H 154 mm
L 231 mm
L2 80 mm
X1 80 mm
Y1 100 mm