EVE-TR 4 AC F

N. articolo: 10.03.01.00114
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Livello sonoro (50 Hz): 59 dB
Tensione (50 Hz): 220-240V
Tensione (60 Hz): 220-240V
con: Filtro
Capacità di aspirazione (50 Hz):
4.1 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
4.7 m³/h
Vuoto (50Hz): -850 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 0.18 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 0.22 kW
Peso: 7 kg
EVE-TR 4 AC F
Attributo Valore
B 155 mm
B2 11,5 mm
d 7 mm
G2 G1/4"-IG
G3 G1/4"-IG
H 148 mm
H1 172 mm
H2 40,5 mm
L 221,5 mm
L2 72 mm
X1 80 mm
Y1 100 mm