EVE-TR 4 AC

Numero articolo: 10.03.01.00120

Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione

Tipo correnteCorrente alternata
Livello sonoro 50 Hz59 dB(A)
tensione a 50Hz230V
tensione a 60Hz230V
Capacità di aspirazione (50 Hz)4,1 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)4,7 m³/h
Vuoto (50Hz)-850 mbar
Potenza nomin. 50 Hz0,18 kW
Potenza nomin. 60 Hz0,22 kW
Peso7 kg
EVE-TR 4 AC
Attributo Valore
B 155 mm
d 7 mm
G3 G1/4"-IG
H 148 mm
L 221,50 mm
X1 80 mm
Y1 100 mm
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz) 4,10 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz) 4,70 m³/h
tensione a 50Hz 230V
tensione a 60Hz
Potenza nomin. 50 Hz 0,18 kW
Potenza nomin. 60 Hz 0,22 kW
Tipo corrente AC
Tipo corrente Corrente alternata
Livello sonoro 50 Hz 59 dB(A)
Peso 7 kg
Tipo di protezione IP IP 54
Famigilia de prodotti EVE-TR


Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati
Metrico       Imperial
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Pусский
Slovenščina
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: EVE-TR 4 AC

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.


Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
Accessori disponibli: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)