Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Tipo corrente | Corrente trifase |
Livello sonoro 50 Hz | 67 dB(A) |
tensione a 50Hz | 190-255V/330-440V AC3 |
tensione a 60Hz | 190-290V/330-500V AC3 |
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 40 m³/h |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 48 m³/h |
Vuoto (50Hz) | -850 mbar |
Potenza nomin. 50 Hz | 1,25 kW |
Potenza nomin. 60 Hz | 1,5 kW |
Peso | 38,5 kg |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 280 mm |
B2 | 51 mm |
d | 7 mm |
G3 | G3/4"-IG |
H | 290 mm |
L | 572 mm |
L2 | 131 mm |
X1 | 220 mm |
Y1 | 208 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 40 m³/h |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 48 m³/h |
tensione a 50Hz | 190-255V/330-440V AC3 |
tensione a 60Hz | |
Potenza nomin. 50 Hz | 1,25 kW |
Potenza nomin. 60 Hz | 1,50 kW |
Tipo corrente | AC3 |
Tipo corrente | Corrente trifase |
Livello sonoro 50 Hz | 67 dB(A) |
Peso | 38,50 kg |
Tipo di protezione IP | IP 55 |
Famigilia de prodotti | EVE-TR |
Note sull’ordine: EVE-TR 40 AC3
La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.
Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
Accessori disponibli: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)