Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Tipo corrente | Corrente alternata |
Livello sonoro 50 Hz | 60 dB(A) |
tensione a 50Hz | 220-240V |
tensione a 60Hz | 220-240V |
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 10 m³/h |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 12 m³/h |
Vuoto (50Hz) | -850 mbar |
Potenza nomin. 50 Hz | 0,37 kW |
Potenza nomin. 60 Hz | 0,44 kW |
con | Filtro |
Permesso | UL/CSA |
Peso | 17 kg |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 206 mm |
B2 | 60 mm |
d | 7 mm |
G2 | G3/4"-IG |
G3 | G1/2"-IG |
H | 189 mm |
H1 | 325 mm |
H2 | 70 mm |
L | 429 mm |
L2 | 106 mm |
X1 | 160 mm |
Y1 | 112 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 10 m³/h |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 12 m³/h |
tensione a 50Hz | 220-240V |
tensione a 60Hz | |
Potenza nomin. 50 Hz | 0,37 kW |
Potenza nomin. 60 Hz | 0,44 kW |
Tipo corrente | AC |
Tipo corrente | Corrente alternata |
Livello sonoro 50 Hz | 60 dB(A) |
Peso | 17 kg |
Tipo di protezione IP | IP 54 |
Famigilia de prodotti | EVE-TR |
Note sull’ordine: EVE-TR 10 AC F
La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.
Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
Accessori disponibli: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)