EVE-TR 16 AC3 F

Numero articolo: 10.03.01.00145

Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione

Tipo correnteCorrente trifase
Livello sonoro 50 Hz61 dB(A)
tensione a 50HzD175-260V/Y300-450V
tensione a 60Hz200-300V o. 350-520V
Capacità di aspirazione (50 Hz)16 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)19 m³/h
Vuoto (50Hz)-850 mbar
Potenza nomin. 50 Hz0,55 kW
Potenza nomin. 60 Hz0,7 kW
conFiltro
PermessoUL/CSA
Peso23,4 kg
EVE-TR 16 AC3 F
Attributo Valore
B 231 mm
B2 66 mm
d 7 mm
G2 G3/4"-IG
G3 G1/2"-IG
H 205 mm
H1 345 mm
H2 70 mm
L 452 mm
L2 73 mm
X1 202 mm
Y1 125 mm
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz) 16 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz) 19 m³/h
tensione a 50Hz D175-260V/Y300-450V
tensione a 60Hz
Potenza nomin. 50 Hz 0,55 kW
Potenza nomin. 60 Hz 0,70 kW
Tipo corrente AC3
Tipo corrente Corrente trifase
Livello sonoro 50 Hz 61 dB(A)
Peso 23,40 kg
Tipo di protezione IP IP 54
Famigilia de prodotti EVE-TR


Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati
Metrico       Imperial
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Pусский
Slovenščina
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: EVE-TR 16 AC3 F

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.


Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
Accessori disponibli: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)