EVE-TR 40 AC3 F

N. articolo: 10.03.01.00148
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Livello sonoro (50 Hz): 67 dB
Tensione (50 Hz):
190-255V/330-440V AC3
Tensione (60 Hz):
190-290V/330-500V AC3
con: Filtro
Capacità di aspirazione (50 Hz):
40 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
48 m³/h
Vuoto (50Hz): -850 mbar
Vuoto (60Hz): -850 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 1.25 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 1.5 kW
Peso: 40 kg
EVE-TR 40 AC3 F
Attributo Valore
B 280 mm
B2 51 mm
d 7 mm
G2 G1-1/4"-IG
G3 G3/4"-IG
H 299 mm
H1 425 mm
H2 70 mm
L 572 mm
L2 131 mm
X1 220 mm
Y1 208 mm