EVE-TR-T 4 AC F

N. articolo: 10.03.01.00197
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Tipo corrente: Corrente altern
Tensione (50 Hz): 230V - AC
Capacità di aspirazione (50 Hz):
4 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
4.7 m³/h
Livello sonoro (50 Hz): 59 dB
Vuoto (max): -850 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 0.18 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 0.22 kW
con: Filtro
Peso: 8.5 kg
EVE-TR-T 4 AC F
Attributo Valore
B 134 mm
B1 160,5 mm
G2 G1/4"-AG
H 235 mm
L 255 mm
L1 268,5 mm