EVE-TR-X 10 AC3

N. articolo: 10.03.01.00209
Pompa a secco c pot. di aspirazione costante, robusta e senza manutenz. per funzionamento continuo
Livello sonoro (50 Hz): 60 dB
Tensione (50 Hz):
175-260/300-450V AC3
Tensione (60 Hz):
202-300/350-520V AC3
Capacità di aspirazione (50 Hz):
10 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
12 m³/h
Vuoto (50Hz): -850 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 0.37 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 0.45 kW
Peso: 16 kg
EVE-TR-X 10 AC3
Attributo Valore
B 206 mm
B2 60 mm
d 7 mm
G3 G1/2"-IG
H 189 mm
L 429 mm
L2 106 mm
X1 160 mm
Y1 112 mm