EVE-TR-X 25 AC3

N. articolo: 10.03.01.00215
Pompa a secco c pot. di aspirazione costante, robusta e senza manutenz. per funzionamento continuo
Livello sonoro (50 Hz): 62 dB
Tensione (50 Hz):
190-242V/342-440V AC3
Tensione (60 Hz):
190-265V/342-500V AC3
Capacità di aspirazione (50 Hz):
25 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
30 m³/h
Vuoto (50Hz): -900 mbar
Vuoto (60Hz): -900 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 0.75 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 0.9 kW
Peso: 26 kg
EVE-TR-X 25 AC3
Attributo Valore
B 260 mm
B2 40 mm
d 7 mm
G3 G3/4"-IG
H 290 mm
L 505 mm
L2 96 mm
X1 220 mm
Y1 199 mm